Referencia del componente
Accesorios para robots - Cambiador de herramientas WWR en funcionamiento
Cambiador de herramientas | Componentes | Soluciones robóticas | Robots industriales

Cambiadores de herramienta
Serie WWR

- Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
- Para un peso de manipulación de hasta 300 kg
1. Werkzeugwechsler

- Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
- Para un peso de manipulación de hasta 300 kg
Task & Solution
El cambiador de herramientas WWR125 de Zimmer Group en uso en Weidplas GmbH
- Sujeción segura con caída de presión
- Diseño extremadamente plano
- Variedad inagotable de soportes de medios
Componentes estándar montados
Werkzeugwechsler
Serie WWR